E8432_2_WE
16 A X/20 A 2 gang 2wfull - flat switch White
E8432_2_WE
16 A X/20 A 2 gang 2wfull - flat switch White
สินค้าหมด
Commercial Reference
E8432_2_WE
16AX-20A 2G 2W FULL-FLAT SW
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
16 A X/20 A 2 gang 2wfull - flat switch White
คำอธิบาย
16 A X/20 A 2 gang 2wfull - flat switch White
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityHDCWD
-
หมายเลขส่วนประกอบE8432_2_WE
-
ประเภทสินค้าSwitch
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)131.26 g
-
ฉลาก Green Premiumไม่
-
ค่าพิกัดกระแส25kA
-
กลุ่มสินค้าZencelo E
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์54 x 87.2 x 87.2 mm
-
Pincode GroupThailand
more specification
less specification