
calcActive())">
เต้ารับเดี่ยว USB 2.1A ขนาด 1 ช่อง
3031USB_WE
THB 567.10
THB 410.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

3031USB_WE
เต้ารับเดี่ยว USB 2.1A ขนาด 1 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับเดี่ยว USB 2.1A ขนาด 1 ช่อง
THB 567.10
THB 410.00
คำอธิบาย
1 Port 2.1A USB, 1 Module Size, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 3031USB_WE |
ประเภทสินค้า | Usb Charger |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 35.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 37.4 x 45.8 x 23.2 mm |
Pincode Group | Thailand |