
calcActive())">
1 Gang TV Socket Master, 5-1000MHz, F Connection, Sliver Satin
E8431TVMF_SA
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8431TVMF_SA
1 Gang TV Socket Master, 5-1000MHz, F Connection, Sliver Satin
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
1 Gang TV Socket Master, 5-1000MHz, F Connection, Sliver Satin
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8431TVMF_SA |
ประเภทสินค้า | Tv/Fm/Sat Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 110.355 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zencelo E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 33.4 x 87 x 87 mm |
Pincode Group | Thailand |