
calcActive())">
1 Gang TV Socket Master, 5-1000MHz, F Connection, Sliver Bronze
E8431TVMF_SZ
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8431TVMF_SZ
1 Gang TV Socket Master, 5-1000MHz, F Connection, Sliver Bronze
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
1G TV SO MASTER, 5-1000MHZ, F CONNECTION
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8431TVMF_SZ |
ประเภทสินค้า | Tv/Fm/Sat Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 116.25 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zencelo E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 33.4 x 87 x 87 mm |
Pincode Group | Thailand |