TRI INDUCTANCE

VZ1L150U170T
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

line choke for Altistart 48 - 0.17 mH - 150 A - IP00

Product Details

Activity IDVSD
Weight (in Kg) 0.07 kg
Product or Component Type line choke
Net Weight 14.9 kg

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: TRI INDUCTANCE
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.