TransferPacT transfer switches

TA63D4L5004TPE
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

TransferPacT Active Automatic, 500A, 400V, 4P, LCD, frame 630A

Product Details

Activity PPATS
الارتفاع 341 mm
العمق 185.8 mm
Product weight 22.8 kg
Poles Description 4P
العرض 467 mm

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: TransferPacT transfer switches
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.