TransferPacT transfer switches
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
TransferPacT transfer switches
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | PPATS |
---|---|
الارتفاع | 341 mm |
العمق | 185.8 mm |
Product weight | 20.8 kg |
Poles Description | 3P |
العرض | 467 mm |