![TERMINAL BLOCK main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/l/a/lad7b106.jpg)
TERMINAL BLOCK
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![TERMINAL BLOCK](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/l/a/lad7b106.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
TERMINAL BLOCK
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | PPCTR |
---|---|
Weight (in Kg) | 1kg |
Product or Component Type | terminal block |
Range | TeSys |
Net Weight | 0.1 kg |
Compatibility Code | LAD |
الارتفاع | 85 mm |
العمق | 80 mm |
العرض | 45 mm |