![TERMINAL BLOCK main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/g/v/gv2af3.jpg)
TERMINAL BLOCK
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![TERMINAL BLOCK](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/g/v/gv2af3.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
TERMINAL BLOCK
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | PPCTR |
---|---|
Weight (in Kg) | 0.05 kg |
اسم المنتج | FT |
Range of Product | TeSys Deca, TeSys GV2 |
Product or Component Type | combination block |
Range | Linergy |
Poles Description | 3P |
Net Weight | 0.016 kg |
[ie] Rated Operational Current | 32 A |
Compatibility Code | GV2AF |