![Wiser Home Control MKII main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/w/h/whc2_5918.jpg)
Wiser Home Control MKII
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![Wiser Home Control MKII](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/w/h/whc2_5918.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Wiser Home Control MKII
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | HDCOS |
---|---|
Weight (in Kg) | 1kg |
Ambient Air Temperature for Operation | 0-45 °C |
Product or Component Type | system controller |
العرض | 175 mm |
الارتفاع | 33.5 mm |
Range of Product | Wiser |
Relative Humidity | 10-90 % without condensation |