Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19

AP7553
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19

Product Details

Product weight 5.57 kg
Activity SPRSY
الارتفاع 161.9 cm
العمق 4.4 cm
Range of Product NetShelter Basic Rack PDUs
العرض 5.6 cm

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.