Socket, Mureva PK, panel-mounted, fast connection, 16A, 2P+E, 220V, IP44
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Socket, Mureva PK, panel-mounted, fast connection, 16A, 2P+E, 220V, IP44
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | HDCWD |
---|---|
Product or Component Type | socket |
Poles Description | 2P + E |
Range | Mureva |
Outlet standard | industrial |
Plug, socket category | low voltage |