
calcActive())">
APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 1080cm
PDX332IEC-1080
SAR1,670.27
غير شامل الضريبة
To View the best prices please Sign in / Register.
تحميل...
All Sellers
PDX332IEC-1080
APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 1080cm
بائع | سعر | توصيل | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
View Seller Profile
شبكة B2B
|
|
Shipping Cost
شحن مجاني
|
No sellers found for this product.
غير متوفر بالمخزن
APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 1080cm
SAR1,670.27
الوصف
APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 1080cm
Product Details
Product weight | 4.59_kg |
---|---|
الارتفاع | 15.2 cm |
العمق | 40.6 cm |
العرض | 43.2 cm |
Seller Information
الوثائق
Extended Warranty
التعليقات
كتابة مراجعتك
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account