Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.2m

AP8714S
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.2m

Product Details

Product weight 1.64 kg
Activity SPRSY
الارتفاع 30 cm
العمق 7 cm
Range of Product NetShelter Power Cords
العرض 7 cm

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.2m
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.