Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m

AP8704S-WW
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m

Product Details

Product weight 1.01 kg
Activity SPRSY
الارتفاع 24 cm
العمق 4.5 cm
Range of Product NetShelter Power Cords
العرض 7 cm

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.