
calcActive())">
APC Smart-UPS RT Battery Pack 48V
SURT48XLBP
SAR2,590.41
غير شامل الضريبة
To View the best prices please Sign in / Register.
تحميل...
All Sellers
SURT48XLBP
APC Smart-UPS RT Battery Pack 48V
بائع | سعر | توصيل | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
View Seller Profile
شبكة B2B
|
|
Shipping Cost
شحن مجاني
|
No sellers found for this product.
غير متوفر بالمخزن
APC Smart-UPS RT Battery Pack 48V
SAR2,590.41
الوصف
APC Smart-UPS RT Battery Pack 48V
Product Details
Product weight | 29.56_kg |
---|---|
الارتفاع | 8.5 cm |
العمق | 48.3 cm |
العرض | 43.2 cm |
Seller Information
الوثائق
Extended Warranty
التعليقات
كتابة مراجعتك
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account