![SURFACE MOUNT.ENCL.IP41 main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/g/v/gv2mc01.jpg)
SURFACE MOUNT.ENCL.IP41
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![SURFACE MOUNT.ENCL.IP41](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/g/v/gv2mc01.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
SURFACE MOUNT.ENCL.IP41
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | PPCTR |
---|---|
Weight (in Kg) | 1kg |
Range of Product | TeSys GV2 |
Product or Component Type | enclosure |
Range | TeSys |
Compatibility Code | GV2MC |
الارتفاع | 147 mm |
العمق | 84 mm |
العرض | 93 mm |