![STARTER main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/l/e/le1m35n710.jpg)
STARTER
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![STARTER](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/l/e/le1m35n710.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
STARTER
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | PPCTR |
---|---|
Weight (in Kg) | 0.298 kg |
اسم المنتج | TeSys LE |
Product or Component Type | enclosed DOL starter |
[uc] Control Circuit Voltage | 415 V AC 50/60 Hz |
Range | TeSys |
Device Application | standard |
Control Type | push-button start green I, push-button stop/reset red O |
Net Weight | 0.6 kg |
Standards | IEC 60947-4-1 |
Utilisation Category | AC-3 |
Ambient Air Temperature for Operation | -5-40 °C |
Compatibility Code | LE1M |
Product Certifications | UKCA |
الارتفاع | 160 mm |
العمق | 108 mm |
العرض | 78 mm |