ClimaSys CC - simple thermostat 250V - range of temperature 0…60°C - NO - °C
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
ClimaSys CC - simple thermostat 250V - range of temperature 0…60°C - NO - °C
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | PPUES |
---|---|
Ambient Air Temperature for Operation | -20-80 °C |
IP Degree of Protection | IP20 |
Net Weight | 40 g |