Network Power supply with battery backup, 12Vdc, 1A, BS1363, lithium battery
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Network Power supply with battery backup, 12Vdc, 1A, BS1363, lithium battery
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 0.2 kg |
---|---|
Activity | SPPPP |
الارتفاع | 7.8 cm |
العمق | 7.6 cm |
Range of Product | Back-UPS Connect |
العرض | 4.8 cm |