Wired, Sensor, NetBotz, Smoke Detection, 10 ft
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Wired, Sensor, NetBotz, Smoke Detection, 10 ft
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 0.7_kg |
---|---|
الارتفاع | 13.2 cm |
العمق | 16.8 cm |
العرض | 17.5 cm |