Wired, Sensor, NetBotz, Vibration, 12 ft
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Wired, Sensor, NetBotz, Vibration, 12 ft
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 0.13_kg |
---|---|
الارتفاع | 2.5 cm |
العمق | 12.1 cm |
العرض | 11.7 cm |