Wired, Sensor, NetBotz, Dry Contact Cable, 15 ft
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Wired, Sensor, NetBotz, Dry Contact Cable, 15 ft
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 0.15_kg |
---|---|
الارتفاع | 1.9 cm |
العمق | 18.7 cm |
العرض | 14.6 cm |