![MX 220-240V50/60HZ 208-277V60HZ SHT main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/l/v/lv429387.jpg)
MX 220-240V50/60HZ 208-277V60HZ SHT
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![MX 220-240V50/60HZ 208-277V60HZ SHT](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/l/v/lv429387.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
MX 220-240V50/60HZ 208-277V60HZ SHT
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | PPCCB |
---|---|
Weight (in Kg) | 0.02 kg |
Device Short Name | MX |
Product or Component Type | voltage release |
Range | ComPacT |