MODBUS CABLE 2 RJ45 3M

VW3A8306R30
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

cable for Modbus serial link - 2 x RJ45 - cable 3 m

Product Details

Activity IDVSD
Weight (in Kg) 1kg
Range of Product Altivar
Net Weight 1.13 kg

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: MODBUS CABLE 2 RJ45 3M
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.