![MOV MODULE, 240 VAC DC main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/7/0/70-bsmm-240.jpg)
MOV MODULE, 240 VAC DC
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![MOV MODULE, 240 VAC DC](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/7/0/70-bsmm-240.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
MOV MODULE, 240 VAC DC
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | IDSIG |
---|---|
Product Compatibility | socket 70-781 plug-in, socket 70-782 plug-in |
Weight (in Kg) | 0.46 kg |
[uc] Control Circuit Voltage | 240 V |
Range of Product | Harmony Electromechanical Relays |
Product or Component Type | protection module |
العرض | 12.45 mm |