![2 IP FLANGE COVERS BOTTOM TOP PH W1200 main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/l/v/lvs03599.jpg)
2 IP FLANGE COVERS BOTTOM TOP PH W1200
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![2 IP FLANGE COVERS BOTTOM TOP PH W1200](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/l/v/lvs03599.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
2 IP FLANGE COVERS BOTTOM TOP PH W1200
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | PPLVS |
---|---|
Device Application | low voltage electrical distribution |
Range | PrismaSeT |
Standards | IEC 61439-1 for enclosure |
Enclosure type | metal enclosure |
Enclosure/cubicle description | cubicle - width 1200 mm, depth 800 mm |