![M.PL.1-PIECE TARIF1250A main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/l/v/lvs03485.jpg)
M.PL.1-PIECE TARIF1250A
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![M.PL.1-PIECE TARIF1250A](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/l/v/lvs03485.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
M.PL.1-PIECE TARIF1250A
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | PPLVS |
---|---|
Poles Description | 1 x 3P: fixed INV800...1250 + NS800...1250 vertical installation - 1 x 4P: fixed INV800...1250 + NS800...1250 vertical installation |
Range | PrismaSeT |
Standards | IEC 61439-2 - NF C 15-100 |
Enclosure/cubicle description | cubicle - width 650 + 150 mm depth 400 mm |
Installed device | ComPact: fixed INV800...1250 + NS800...1250 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation |