Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 4.2_kg |
---|---|
الارتفاع | 11.6 cm |
العمق | 14.1 cm |
العرض | 21.4 cm |