HIGH SPEED FUSE 30 400A

DF430400
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

Fuse-link blades square 30 aR 690 V AC

Product Details

Activity IDVSD
Weight (in Kg) 5.2 kg
Device Short Name blade fuse
Product or Component Type fuses
Range of Product DF

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: HIGH SPEED FUSE 30 400A
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.