![FRONT DISPLAY MODULE FDM 121 96 96 MM UL main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/t/r/trv00121.jpg)
FRONT DISPLAY MODULE FDM 121 96 96 MM UL
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![FRONT DISPLAY MODULE FDM 121 96 96 MM UL](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/t/r/trv00121.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
FRONT DISPLAY MODULE FDM 121 96 96 MM UL
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | PPACB |
---|---|
Weight (in Kg) | 0.33 kg |
Ambient Air Temperature for Storage | -40-85 °C |
Ambient Air Temperature for Operation | -10-55 °C |
Device Short Name | FDM121 |
Compatibility Code | FDM121 |
IP Degree of Protection | IP53 front face: |
Control Type | remote control |
الارتفاع | 96 mm |
العمق | 33.6 mm |
Product or Component Type | display module |
Range | Enerlin'X |
اسم المنتج | Enerlin'X FDM |
العرض | 96 mm |