![Fra.1g TPb pw M-Sm main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/m/t/mtn478119.jpg)
Fra.1g TPb pw M-Sm
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![Fra.1g TPb pw M-Sm](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/m/t/mtn478119.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Fra.1g TPb pw M-Sm
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | HDCWD |
---|---|
Weight (in Kg) | 1kg |
Colour Tint | polar white (RAL 9010) |
Product or Component Type | cover frame |
Range | Merten System M |
Number of Gangs | 1 gang |
Material | polycarbonate |