![Fra. 1g ant D-Life main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/m/t/mtn4010-6534.jpg)
Fra. 1g ant D-Life
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![Fra. 1g ant D-Life](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/m/t/mtn4010-6534.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Fra. 1g ant D-Life
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | HDCWD |
---|---|
Weight (in Kg) | 6.05 kg |
Colour Tint | anthracite |
Product or Component Type | cover frame |
العرض | 90 mm |
Range | Merten |
العمق | 12 mm |
الارتفاع | 90 mm |
Number of Gangs | 1 gang |
Range of Product | Merten System Design |
Material | thermoplastic |