Fault contact, Easy9 Pro, SD, 240VAC to 415VAC, 24VDC to 130VDC, bottom connection
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Fault contact, Easy9 Pro, SD, 240VAC to 415VAC, 24VDC to 130VDC, bottom connection
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
العمق | 74 mm |
---|---|
Product weight | 37.3 g |
Range of Product | Easy9 XM devices |
Length | 9.3 cm |
الارتفاع | 85 mm |
العرض | 9 mm |