Shunt release MX, Easy9 Pro, 100 to 415 V AC, 110 to 130 V DC
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Shunt release MX, Easy9 Pro, 100 to 415 V AC, 110 to 130 V DC
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
العمق | 73 mm |
---|---|
Product weight | 66.2 g |
Range of Product | Easy9 XM devices |
Length | 8.5 cm |
الارتفاع | 83 mm |
العرض | 18 mm |