
calcActive())">
EVlink Smart Wallbox - 7.4/22 kW - T2S - RFID
EVB1A22P4RI
SAR13,162.24
SAR7,239.23
غير شامل الضريبة
To View the best prices please Sign in / Register.
تحميل...
All Sellers

EVB1A22P4RI
EVlink Smart Wallbox - 7.4/22 kW - T2S - RFID
بائع | سعر | توصيل | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
View Seller Profile
شبكة B2B
|
|
Shipping Cost
شحن مجاني
|
No sellers found for this product.
غير متوفر بالمخزن
EVlink Smart Wallbox - 7.4/22 kW - T2S - RFID
SAR13,162.24
SAR7,239.23
الوصف
EVlink Smart Wallbox - 7.4/22 kW - T2S - RFID
Product Details
Activity | PREVC |
---|---|
اسم المنتج | EVlink Smart Wallbox |
Product or Component Type | charging station |
Nominal output power | 22 kW 32 A 380...415 V - 7.4 kW 32 A 222...240 V |
Offer type | standard |
Seller Information
الوثائق
Extended Warranty
التعليقات
كتابة مراجعتك
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account