Easy Rack Vertical Cable Manager 42U, for 800mm W racks

ER7VCM42
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

Easy Rack Vertical Cable Manager 42U, for 800mm W racks

Product Details

Product weight 8 kg
Activity SPRSY
الارتفاع 186 cm
العمق 9.45 cm
Range of Product Easy Rack Accessories
العرض 9.5 cm

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: Easy Rack Vertical Cable Manager 42U, for 800mm W racks
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.