Easy Rack Fan tray, with single fan
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Easy Rack Fan tray, with single fan
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 2 kg |
---|---|
Activity | SPRSY |
الارتفاع | 17.2 cm |
العمق | 5.3 cm |
Range of Product | Easy Rack Accessories |
العرض | 16.8 cm |