![ENCLOS 1S 12A 220V 50/60 main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/l/e/le1d12m7.jpg)
ENCLOS 1S 12A 220V 50/60
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![ENCLOS 1S 12A 220V 50/60](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/l/e/le1d12m7.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
ENCLOS 1S 12A 220V 50/60
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | PPCTR |
---|---|
Weight (in Kg) | 0.055 kg |
اسم المنتج | TeSys LE |
Product or Component Type | enclosed DOL starter |
[uc] Control Circuit Voltage | 220 V AC 50/60 Hz |
Range | TeSys |
Device Application | standard |
Control Type | push-button start green I, push-button stop/reset red O |
Net Weight | 0.92 kg |
Standards | IEC 60947-4-1 |
Utilisation Category | AC-3 |
Ambient Air Temperature for Operation | -5-40 °C |
Compatibility Code | LE1D |
Product Certifications | UKCA |
الارتفاع | 166 mm |
العمق | 128.5 mm |
العرض | 88 mm |