
calcActive())">
Easy UPS 3S 40kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings
E3SUPS40KHB2
SAR43,611.86
غير شامل الضريبة
To View the best prices please Sign in / Register.
تحميل...
All Sellers
E3SUPS40KHB2
Easy UPS 3S 40kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings
بائع | سعر | توصيل | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
View Seller Profile
شبكة B2B
|
|
Shipping Cost
شحن مجاني
|
No sellers found for this product.
غير متوفر بالمخزن
Easy UPS 3S 40kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings
SAR43,611.86
الوصف
Easy UPS 3S 40kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings
Product Details
Product weight | 590_kg |
---|---|
الارتفاع | 140 cm |
العمق | 96.9 cm |
العرض | 50 cm |
Seller Information
الوثائق
Extended Warranty
التعليقات
كتابة مراجعتك
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account