![DIODE MODULE, 6-250VDC main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/7/0/70-bsmd-250.jpg)
DIODE MODULE, 6-250VDC
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![DIODE MODULE, 6-250VDC](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/7/0/70-bsmd-250.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
DIODE MODULE, 6-250VDC
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | IDSIG |
---|---|
Product Compatibility | socket 70-781 plug-in, socket 70-782 plug-in |
Weight (in Kg) | 0.6 kg |
[uc] Control Circuit Voltage | 6...250 V |
Range of Product | Harmony Electromechanical Relays |
Product or Component Type | protection module |
العرض | 12.45 mm |