
calcActive())">
APC Easy UPS, 700VA, Tower, 230V, 2 Universal outlets, AVR, 1 USB Type A Port
BVX700LUI-MS
SAR275.08
غير شامل الضريبة
To View the best prices please Sign in / Register.
تحميل...
All Sellers
BVX700LUI-MS
APC Easy UPS, 700VA, Tower, 230V, 2 Universal outlets, AVR, 1 USB Type A Port
بائع | سعر | توصيل | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
View Seller Profile
شبكة B2B
|
|
Shipping Cost
شحن مجاني
|
No sellers found for this product.
غير متوفر بالمخزن
APC Easy UPS, 700VA, Tower, 230V, 2 Universal outlets, AVR, 1 USB Type A Port
SAR275.08
الوصف
APC Easy UPS, 700VA, Tower, 230V, 2 Universal outlets, AVR, 1 USB Type A Port
Product Details
Product weight | 4.2_kg |
---|---|
الارتفاع | 13.8 cm |
العمق | 31 cm |
العرض | 9.8 cm |
Seller Information
الوثائق
Extended Warranty
التعليقات
كتابة مراجعتك
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account