![heavy duty PowerLogic PFC Capacitor, 4.2/5 kvar - 480 V - 50/60Hz main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/b/l/blrch042a050b48.jpg)
heavy duty PowerLogic PFC Capacitor, 4.2/5 kvar - 480 V - 50/60Hz
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![heavy duty PowerLogic PFC Capacitor, 4.2/5 kvar - 480 V - 50/60Hz](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/b/l/blrch042a050b48.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
heavy duty PowerLogic PFC Capacitor, 4.2/5 kvar - 480 V - 50/60Hz
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | DPLVP |
---|---|
Network Frequency | 50/60 Hz |
Range | PowerLogic |
Maximum permissible voltage | 1.1 x Un (8 hours over 24 hours) |
Network harmonic content | <= 20 % |
Rated voltage | 480-480 V AC 50/60 Hz |
Reactive power rating | 4.2 kvar 480 V 50 Hz - 5 kvar 480 V 60 Hz |
Series name | HDuty |