Cable Trough, 800mm
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Cable Trough, 800mm
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 7.42_kg |
---|---|
الارتفاع | 18.9 cm |
العمق | 79.7 cm |
العرض | 31.7 cm |