APC Smart-UPS SRT 2 Post Mounting Rail Kit for Smart-UPS SRT
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC Smart-UPS SRT 2 Post Mounting Rail Kit for Smart-UPS SRT
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 3.85 kg |
---|---|
Activity | SPBPP |
الارتفاع | 9.2 cm |
العمق | 19 cm |
Range of Product | Smart-UPS Accessories |
العرض | 26 cm |