APC Smart-UPS SRT 19 inch Rail Kit for Smart-UPS SRT 1/1.5/2.2/3kVA
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC Smart-UPS SRT 19 inch Rail Kit for Smart-UPS SRT 1/1.5/2.2/3kVA
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 2.72 kg |
---|---|
Activity | SPBPP |
الارتفاع | 4.4 cm |
العمق | 8.9 cm |
Range of Product | Smart-UPS Accessories |
العرض | 52.7 cm |