APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for UPS 5/6/8/10/15/20kVA

SRTGRK1
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for UPS 5/6/8/10/15/20kVA

Product Details

Product weight 3.1 kg
Activity SPBPP
الارتفاع 4.45 cm
العمق 46.8 cm
Range of Product Smart-UPS Accessories
العرض 7.35 cm

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for UPS 5/6/8/10/15/20kVA
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.