APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, IEC Sockets

BVX700LUI
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, IEC Sockets

Product Details

Product weight 4.2 kg
Activity SPPPP
الارتفاع 13.8 cm
العمق 31 cm
Range of Product Easy UPS
العرض 9.8 cm

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, IEC Sockets
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.