APC Easy UPS On-Line SRV 19" Rail Kit, 900mm depth

SRVRK2
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

APC Easy UPS On-Line SRV 19" Rail Kit, 900mm depth

Product Details

Product weight 2.95 kg
Activity SPBPP
الارتفاع 8.8 cm
العمق 90 cm
Range of Product Easy UPS On-Line
العرض 5.85 cm

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: APC Easy UPS On-Line SRV 19" Rail Kit, 900mm depth
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.