APC Easy UPS On-Line SRV 19" Rail Kit, 700mm depth

SRVRK1
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

APC Easy UPS On-Line SRV 19" Rail Kit, 700mm depth

Product Details

Product weight 1.44 kg
Activity SPBPP
الارتفاع 4.26 cm
العمق 70 cm
Range of Product Easy UPS On-Line
العرض 4.14 cm

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: APC Easy UPS On-Line SRV 19" Rail Kit, 700mm depth
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.